Dış mekan bazalı pano

Model numarası: CS 9784520

Tek duvarlı pano sistemleri, tek kapılı ve çift kapılı. Pasif iç donatımlı tüm uygulamalar için veya düşük ısıl kayıpla dış alanda kullanıma uygun. Çepeçevre havalandırmalı panjur ızgara.

Model numarası:
CS 9784520
Dizayn
1200 mm genişlikteki pano 600 mm genişliğinde iki montaj alanına sahiptir
Ürün açıklaması
Dış ortam panosu, 100 mm'lik taşıma bazalı ve her taraftan dışarı taşacak şekilde yağmur tavanlı.
Malzeme
Alüminyum AlMg3
Yüzey
Toz boyalı
UV dirençli saf polyester
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Komple önceden monte edilmiş tek duvarlı dış ortam panosu
Taban saclı temel pano, üç parçalı
Çatıda, tabanda, önde ve pano derinliğinde 25 mm sistem deliği
Kapı kilitli, döner kapı kollu ve profil yarı silindirli, BJ20027 kilitli ön kapılar
Önde ve arkada vidalanmış kaplamalı taşıma bazası
Yağmur çatısı
Ölçüler
Genişlik: 1.200 mm
Yükseklik: 1.200 mm
Derinlik: 400 mm
Ölçüler
Toplam yükseklik: 1.355 mm
Yağmur çatısı genişliği: 1.250 mm
Yağmur çatısı yüksekliği: 55 mm
Yağmur çatısı derinliği: 450 mm
Net genişlik: 512 mm
Net yükseklik: 1.112 mm
Net derinlik: 349 mm
Yükseklik, baza: 100 mm
Design Centre bar
Sökülebilir orta geçitli, 2 kilitli kapılı
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Type 3R
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
IK kodu
IK10
Ana malzeme
Alüminyum
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
66 kg
Brüt ağırlık
67 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177569195
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz