CS Toptec

Model numarası: CS 9888550

Dış mekan panosu, 100 mm'lik taşıma bazalı ve her taraftan siperli yağmur tavanlı. Yan paneller, arka panel ve kapı komple dışa doğru çift kattır, TS 8 çerçevesinin tamamı, iç donanım için hazırdır.

Model numarası:
CS 9888550
Dizayn
Dış ortam klima cihazı, bölmeli, 1,5 kW
Ürün açıklaması
Dış mekan panosu, 100 mm'lik taşıma bazalı ve her taraftan siperli yağmur tavanlı. Yan paneller, arka panel ve kapı komple dışa doğru çift kattır, TS 8 çerçevesinin tamamı, iç donanım için hazırdır.
Malzeme
Pano çerçevesi: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Yassı parçalar ve baza kaplamaları: Alüminyum, AlMg3
Yağmur tavanı: Alüminyum
Yüzey
Toz boyalı
UV dirençli saf polyester
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Ön yapılandırmalı, çift duvarlı dış ortam panosu
Çatı ve taban çerçevesinde 25 mm sistem delikli ve 2 sabitleme düzeyli dikey profilli çerçeve
Kapı kilitli, döner kol tutamaklı ve profil yarı silindirli, BJ20027 kilitli ön kapı
Sol ve sağ yan paneller
Arka panel
Yağmur çatısı
Vidalanmış kablo giriş plakalı ve önde ve arkada vidalanmış kaplamalı baza
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 1.800 mm
Derinlik: 800 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
NEMA koruma sınıfı
NEMA 3R
NEMA 12
IK kodu
IK10
Bilgi
Bütün paneller iki katlıdır ve topraklanmıştır (iç duvar üzerinde dış duvar)
CS Toptec, dış mekandaki proje çözümlerinin temelidir. Bunları şu sipariş numaraları altında talep edebilirsiniz: Tekli kurulumlar için: 9774.099, modüler sistem için: 9774.005
Ürün numarasına dair not
Yuvayı kapatmak için klima veya adaptör plakası gereklidir
Ana malzeme
Alüminyum
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
115 kg
Brüt ağırlık
122 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177962699
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
CS TopTec kabin GYD: 800x1800x800 mm, 1,5 kW dış ortam klimaları için yuva
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar