- Model numarası:
- CS 9781866
- Dizayn
- modülerlik
Yuvasız montaj
- Malzeme
- Pano çerçevesi: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Yassı parçalar ve baza kaplamaları: Alüminyum, AlMg3
Yağmur tavanı: Alüminyum
- Yüzey
- Toz boyalı
UV dirençli saf polyester
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Modüler, çift panelli dış ortam panosu
Çatı ve taban çerçevesinde 25 mm sistem delikli ve 2 sabitleme düzeyli dikey profilli çerçeve
Kapı kilitli, döner kol tutamaklı ve profil yarı silindirli, BJ20027 kilitli ön kapı
Arka panel
Yağmur çatısı
Vidalanmış kablo giriş plakalı ve önde ve arkada vidalanmış kaplamalı baza
Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir
- Ölçüler
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 1.600 mm
Derinlik: 600 mm
- Ölçüler
- Toplam yükseklik: 1.745 mm
Yağmur çatısı yüksekliği: 45 mm
Yükseklik, baza: 100 mm
- Kapı adeti
- 1
- Kilit
- Kilit modeli: 4 noktalı kilitleme
Kilit sayısı: 1
Kapak parçası: BJ20027
- Flanş plakası
- Boy: 2
Sayı: 2
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 3R
- NEMA 12
- IK kodu
- IK10
- Bilgi
- Bütün paneller iki katlıdır ve topraklanmıştır (iç duvar üzerinde dış duvar)
- Tekli bir panonun montajı için CS Toptec modüler yan panelleri gereklidir
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 71,5 kg
- Brüt ağırlık
- 81,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177986121
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
CS Toptec, modüler, GYD: 800x1600x600 mm