CS Toptec, modüler

Model numarası: CS 9781868

100 mm baza, kapı, arka panel ve kesintisiz modüler koruyucu tavana sahip modüler çift panelli dış ortam panosu. Verimli ve esnek iç montaj için komple pano çerçevesi mevcuttur.

Model numarası:
CS 9781868
Dizayn
modülerlik
Yuvasız montaj
Malzeme
Pano çerçevesi: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Yassı parçalar ve baza kaplamaları: Alüminyum, AlMg3
Yağmur tavanı: Alüminyum
Yüzey
Toz boyalı
UV dirençli saf polyester
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Modüler, çift panelli dış ortam panosu
Çatı ve taban çerçevesinde 25 mm sistem delikli ve 2 sabitleme düzeyli dikey profilli çerçeve
Kapı kilitli, döner kol tutamaklı ve profil yarı silindirli, BJ20027 kilitli ön kapı
Arka panel
Yağmur çatısı
Vidalanmış kablo giriş plakalı ve önde ve arkada vidalanmış kaplamalı baza
Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 1.600 mm
Derinlik: 800 mm
Ölçüler
Toplam yükseklik: 1.745 mm
Yağmur çatısı yüksekliği: 45 mm
Yükseklik, baza: 100 mm
Kapı adeti
1
Kilit
Kilit modeli: 4 noktalı kilitleme
Kilit sayısı: 1
Kapak parçası: BJ20027
Flanş plakası
Boy: 2
Sayı: 2
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
NEMA koruma sınıfı
NEMA 3R
NEMA 12
IK kodu
IK10
Bilgi
Bütün paneller iki katlıdır ve topraklanmıştır (iç duvar üzerinde dış duvar)
Tekli bir panonun montajı için CS Toptec modüler yan panelleri gereklidir
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
76 kg
Brüt ağırlık
86 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177986114
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
CS Toptec, modüler, GYD: 800x1600x800 mm
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz