- Model numarası:
- IT 7100110
- Dizayn
- Açık çerçeve
Barasız - Ürün açıklaması
- Yenilikçi Rack sistemi, özelleştirilebilir güç dağıtımına olanak tanır ve altyapı planlamasında maksimum esneklik sunar. 18 kW’dan 80 kW’a kadar uygun barayı seçin ve sisteminizi ihtiyaçlarınıza göre tamamen yapılandırın.
- Fayda
- Farklı genişletme seçenekleri için modüler sistem
- Rack güç yoğunluğuna uygun, esnek bara seçimi
- Tüm sistem değiştirilmeden değiştirilebilir
- AI ve HPC uygulamaları için modüler yapı
- Rack içindeki hot-plug uyumlu bileşenler, kolay bakım imkanı sağlar
- Uygun bir Direct Liquid Cooling çözümü ile tamamlanabilir
- Entegre tekerlek modülleri, hava yönlendirme panelleri ve dengeleme ayakları sayesinde hızlı entegrasyon
- BT ve güç rayları, 19" adaptörler ile kapılar ve yan paneller aksesuar portföyünde mevcuttur
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Daldırma astar boyalı, dıştan toz kaplamalı
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- OCP ORV3 raf
2 adet önceden monte edilmiş destek
Dengeleme ayakları, önceden monte edilmiş
Modüler genişleme contası - Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 2.286 mm
Derinlik: 1.068 mm - Yükseklik birimleri
- 44 OU
- Taşıma kapasitesi
- 14.000 N
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Ürün açıklaması
- Barasız OCP ORV3 rack, 44 OU, ölçüler: 600 × 2286 × 1068 mm, RAL 9005
OCP ORV3 raf
Model numarası: IT 7100110
Açık. Verimli. Ölçeklenebilir. Rittal’den, barasız OCP ORV3 ile BT altyapınız. Open Compute Project (OCP), açık BT altyapılarını daha verimli, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir hale getirme hedefiyle lider şirketleri bir araya getirir. Rittal, bu vizyonu OCP uyumlu Open Rack Version 3 (ORV3) ile destekler – artık entegre bara olmadan da sunulmaktadır.