- Model numarası:
- DK 5508790
- Malzeme
- Çelik sac
Alüminyum
- Yüzey
- Pano karkası: Daldırma astar boyalı
İç donatım: Daldırma astar boyalı
Kapılar ve çatı: Daldırma astar üstüne toz boyalı
- General colour
- RAL 7035
- Renk
- Yassı parçalar için kutu çerçevesi: RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Pano karkası TS 8, kapılar ve tavan plakası ile
Alüminyum ön gözetleme camı (180°)
Çelik sac arka kapı, 180° menteşeler
Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı
Tavan plakası, tek parçalı, kapalı
Kablo giriş plakasına sahip taban sacı, çok parçalı, kapalı
Kablo giriş plakaları için birleştirme contası ve sızdırmazlık kiti (opsiyon)
Topraklama noktalı eşpotansiyel kuşaklama için bağlantı aksesuarı (opsiyon)
12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir)
50 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir)
IPPC paleti
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 1.000 mm
- Design doors
- İzolasyonlu, IP 55
- Dizayn 19" seviyesi
- 19" iç yapılandırma yok
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 55 sadece sıralama yalıtımı veya vidalı yan panellerle birlikte
- Bilgi
- Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir
- Yükseklik x derinlikli kabinlerde: 2000 x 1200 mm/2200 x 1000 mm/2200 x 1200 mm modellerinde uygun yan paneller opsiyonel olarak temin edilebilir ve kabine monteli olarak teslim edilir
- Ana malzeme
- Alüminyum
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 93 kg
- Brüt ağırlık
- 96 kg
- EAN
- 4028177703087
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Ürün açıklaması
-
DK TS IT Kabin, GYD:600x42Ux1000mm, ÖCAS, IP 55