- Model numarası:
- TS 3313221
- Ürün açıklaması
- Kabloların döşenmesi, sabitlenmesi ve muhafaza edilmesi için veya eşit olmayan Liquid Cooling Package (LCP) kurulumlarında boş pano olarak.
- Fayda
- Kablo fazlalıklarının optimal yerleştirilmesi ve yapılı kablo yönetimi
- Uygulamalar
- Tam donatılı ağ ve sunucu rackları arasında kablo manevra panosu olarak
- İki kabin sırasında LSP sayısının tek olması halinde soğuk/sıcak koridorlarında simetrik dengeleme için boş kutu olarak
- LSP kurulumlarının sonradan donatımı için yer tutucu olarak
- Malzeme
- Çelik sac
Alüminyum
- Yüzey
- Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Kapılar ve çatı: Daldırma astar üstüne toz boyalı
- General colour
- RAL 7035
- Renk
- Pano: RAL 7035
Ön: RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Ön ve arka kapılı pano çatısı
Alüminyum kapı, ön, siyah dizaynlı kapama paneli ile kapatılmış, 180° menteşe
Çelik sac kapı arka, kapalı, 180° menteşe
Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı
Fırçalı kablo girişli 2 Tavan/taban plakası
3 TS sistem çerçevesi solda ve sağda monta edilmiştir
Modüler genişleme contası
- Ölçüler
- Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 2.200 mm
Derinlik: 1.200 mm
- Bilgi
- Bir kabin sırasının başlangıcı/bitişinde kurulum için bir yan duvar gereklidir
- Ana malzeme
- Alüminyum
- Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177708044
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003