Taşıyıcı kol CP 40, çelik Yekpare

Model numarası: CP 6501000

2 sıkıştırma vidası ile bağlantı elemanlarına sabitleme.

Model numarası:
CP 6501000
Ürün açıklaması
2 sıkıştırma vidası ile bağlantı elemanlarına sabitleme.
Malzeme
Çelik boru, toz kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Taşıyıcı kol
Çap
48,3 mm
Uzunluk
500 mm
Malzeme kalınlığı
4 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,15 kg
Brüt ağırlık
2,212 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177262867
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Ürün açıklaması
CP Taşıyıcı kol,S, 500mm RAL7035
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar