- Model numarası:
- CP 6501020
- Ürün açıklaması
- 2 sıkıştırma vidası ile bağlantı elemanlarına sabitleme.
- Malzeme
- Çelik boru, toz kaplamalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Taşıyıcı kol
- Çap
- 48,3 mm
- Uzunluk
- 1.000 mm
- Malzeme kalınlığı
- 4 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 4,7 kg
- Brüt ağırlık
- 4,72 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 16 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177262881
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Ürün açıklaması
-
CP Taşıyıcı kol,S, 1000mm, RAL 7035