Taşıyıcı kol CP 40, paslanmaz çelik Yekpare

Model numarası: CP 6660050

2 sıkıştırma vidası ile bağlantı elemanlarına sabitleme.

Model numarası:
CP 6660050
Ürün açıklaması
2 sıkıştırma vidası ile bağlantı elemanlarına sabitleme.
Malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Yüzey
Kumlanmış, kum kalınlığı 400
Teslimat kapsamı
Taşıyıcı kol
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
DIN EN 60529, 2014-09 uyarınca IP 66
DIN EN 60529, 2014-09 uyarınca IP X9
Çap
48,3 mm
Uzunluk
500 mm
Malzeme kalınlığı
3,6 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,755 kg
Brüt ağırlık
2,08 kg
Gümrük tarifesi numarası
73064020
EAN
4028177254220
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Ürün açıklaması
CP Taşıyıcı kol, düz, S, 500mm, 1.4301
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz