- Model numarası:
- CP 6511000
- Dizayn
- Yekpare
- Ürün açıklaması
- Vidalanabilir kanalda 4 diş oluşturan vida ile bağlantı elemanlarına sabitleme
- Malzeme
- Taşıyıcı kol: Çekme alüminyum profil
- Renk
- Taşıma profili: RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- CP-L taşıyıcı profilleri
- Uzunluk
- 500 mm
- Malzeme kalınlığı
- 8 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 50 mm
Yükseklik: 85 mm
Uzunluk: 500 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,32 kg
- Brüt ağırlık
- 2,52 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76042990
- EAN
- 4028177121751
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz