CP-C taşıyıcı profilleri

Model numarası: CP 6074100

Taşıma kolu sistemi CP-C için taşıyıcı profiller

Model numarası:
CP 6074100
Dizayn
Yekpare
Ürün açıklaması
Vidalanabilir kanalda 4 adet kendinden diş açan vida ile bağlantı elemanlarına sabitleme. İstenen şekilde kısaltılabilir
Fayda
Sistemi sökmeden de ayarlama işlemi kolayca yapılabilir.
sistemin hızlı ve kolay montajı
Sistemi sökmeden dönme açısı sınırlaması
Büyük konektörler için yeterli kesit
Veri hatları ve enerji hatları arasında ayırım
Kolay kablo geçişi için çıkarılabilir kapaklar
Esnek kablo giriş ve geçiş seçenekleri
Malzeme
Taşıyıcı kol: Çekme alüminyum profil
Kapak: Plastik
Renk
Taşıma profili: RAL 7035
Kapak: RAL 7024
Teslimat kapsamı
Taşıyıcı kol CP-C
Uzunluk
500 mm
Malzeme kalınlığı
6,5 mm
Ölçüler
Genişlik: 75 mm
Yükseklik: 120 mm
Uzunluk: 500 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4 kg
Brüt ağırlık
4,2 kg
Gümrük tarifesi numarası
76042990
EAN
4028177618909
ECLASS 8.0
27400556
Veri sayfaları
Technical Data sheet