- Model numarası:
- CP 6050000
- Dizayn
- açık
- Ürün açıklaması
- Vidalanabilir kanalda 4 diş oluşturan vida ile bağlantı elemanlarına sabitleme, istenen şekilde kısaltılabilir. Yüksek taşıma kapasitesi ve burulma için kapalı kablo kanalı. Servis durumunda kolay erişim için açık kablo kanalı ve önceden konnektör ile hazırlanmış kablolar için klipslenebilir kapak üzerinden kilitlenebilir.
- Fayda
- Sonradan kablo girişi için açık taşıyıcı kol
- İki kanal üzerinden kumanda hatları ve akım beslemesi ayırımı
- Malzeme
- Çekme alüminyum profil
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Klipslenebilir kapak
- Uzunluk
- 500 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 80 mm
Yükseklik: 155 mm
Uzunluk: 500 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 4,878 kg
- Brüt ağırlık
- 5,135 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76042990
- EAN
- 4028177118874
- ECLASS 8.0
- 27400556