Pano giriş aparatı CP 40, çelik 90 x 71 mm taşıyıcı kol bağlantısı için

Model numarası: CP 6501070

Panoyu taşıyıcı kol sistemi 40'a sabit bir şekilde sabitlemek için.

Model numarası:
CP 6501070
Malzeme
Alüminyum döküm
Yüzey
Dokulu boya
Renk
RAL 7024
Rifid y/n
Evet
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,9 kg
Brüt ağırlık
0,952 kg
Gümrük tarifesi numarası
79070000
EAN
4028177262935
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Ürün açıklaması
CP Pano giriş aparatı, S, sabit, RAL 7024
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar