Tepe montaj aparatı CP 40, çelik

Model numarası: CP 6501160

Taşıyıcı kol sistemini yatay yüzeylere hareketli bir şekilde sabitlemek için; tavana asılı sabitleme de mümkündür.

Model numarası:
CP 6501160
Malzeme
Alüminyum döküm
Yüzey
Dokulu boya
Renk
RAL 7024
Döndürülebilir/eğilebilir
Evet
Rotation angle/swivel area
yakl. 300°
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,699 kg
Brüt ağırlık
1,735 kg
Gümrük tarifesi numarası
76169990
EAN
4028177436084
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Ürün açıklaması
CP Tepe montaj aparatı, 40, 300°, RAL 7024
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar