- Model numarası:
- CP 6206350
- Ürün açıklaması
- İki panonun bir taşıyıcı kol/stant sistemine montajı için.
- Fayda
- Bir ekran ve klavye panosunun ergonomik ayarı
- Sürtünme freni ile istenen pozisyon, kolayca ve kademesiz olarak ayarlanabilir
- Malzeme
- Alüminyum döküm
- Yüzey
- Dokulu boya
- Renk
- Eğim kavraması: RAL 7035
Kapak: RAL 7024
- Teslimat kapsamı
- Conta ve montaj malzemeleri dahil
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 5,72 kg
- Brüt ağırlık
- 6,72 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76169990
- EAN
- 4028177928626
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Ürün açıklaması
-
CP tilt coupler, for VX, SE