Taşıyıcı kol, yükseklik ayarlı taşıyıcı kol sistemi CP 120 için

Model numarası: CP 6510210

daha fazla ergonomi sunar

Model numarası:
CP 6510210
Ürün açıklaması
Uzun ve kısa operatörler, koltuklu ve ayakta durulan çalışma yerleri için ayar aralığı sayesinde daha fazla ergonomi sunar
Fayda
Taşıyıcı kolun arka tarafında bulunan bir ayar vidası aracılığıyla baskı yayının pano ağırlığına tam olarak uyarlanması
Mutlak işlev güvenliği, baskı yayı kırıldığında kol ilgili pozisyonda kalır
Monte edilen panonun eğim açısı, her yükseklik konumunda aynıdır
Renk
RAL 9006
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk
962 mm
Montaj seçenekleri
Kablo girişine maksimum kesit 8 x 15 mm
Ürün numarasına dair not
Ağırlık aralığı, donatılmış pano ve dikey taşıma profili için geçerlidir.
Ölçüler
Uzunluk: 962 mm
Taşıma yükü
10 kg...20 kg
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
7,574 kg
Brüt ağırlık
7,973 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177331952
ECLASS 8.0
27189263
Ürün açıklaması
CP Taşıyıcı kol, ayarlı yükseklik, 962mm, RAL9006
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz