Taşıyıcı kol, yükseklik ayarlı taşıyıcı kol sistemi CP 120 için

Ürün numarası: CP 6510.340

daha fazla ergonomi sunar

Ürün numarası:
CP 6510.340
Ürün açıklaması
Uzun ve kısa operatörler, koltuklu ve ayakta durulan çalışma yerleri için ayar aralığı sayesinde daha fazla ergonomi sunar
Fayda
Taşıyıcı kolun arka tarafında bulunan bir ayar vidası aracılığıyla baskı yayının pano ağırlığına tam olarak uyarlanması
Mutlak işlev güvenliği, baskı yayı kırıldığında kol ilgili pozisyonda kalır
Monte edilen panonun eğim açısı, her yükseklik konumunda aynıdır
DVI, VGA konnektörlü kablolar da sorunsuz bir şekilde geçirilebilir
Entegre üç kademeli kilit
Renk
RAL 9006
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk
1.090 mm
Montaj seçenekleri
Kablo girişine maksimum enkesit 18 x 39 mm
Kullanılabilir kabloların maksimum sayısı 3x Ø 7 mm ve 2x Ø 8,5 mm
Model No. bilgisi
Ağırlık aralığı, donatılmış pano ve dikey taşıma profili için geçerlidir.
Ölçüler
Uzunluk: 1.090 mm
Taşıma yükü
20 kg...40 kg
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
18,257 kg
Brüt ağırlık
19,218 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177598157
ECLASS 8.0
27189263
Ürün açıklaması
CP Taşıyıcı kol yükseklik ayarlı, 1090mm, RAL 9006
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz