Eğimli parça 10° Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısı için

Ürün numarası: CP 6206.400

Bağlantı sistemi 60/120 ve sabitleme sistemi 60/120 veya dirsekli bağlantı sistemi 60/120 ve kumanda kabini arasına montaj için.

Ürün numarası:
CP 6206.400
Dizayn
Kumanda panoları arasına montaj için ve
Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısı için CP 60/120/180 pano giriş aparatı, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısı için CP 60/120 sabitleme, 6206.320, 6212.320
Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısı için köşeli pano giriş aparatı 90° CP 60/120, CP 6206.380, 6212.380
Ürün açıklaması
Bağlantı sistemi 60/120 ve sabitleme sistemi 60/120 veya dirsekli bağlantı sistemi 60/120 ve kumanda kabini arasına montaj için.
Malzeme
Çinko pres döküm
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Contalar dahil
Sabitleme malzemesi
Rifid y/n
Evet
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,6 kg
Brüt ağırlık
0,617 kg
Gümrük tarifesi numarası
79070000
EAN
4028177684423
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Ürün açıklaması
CP Eğimli parça 10°, 60, ø130mm, RAL 7035
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Further instructions
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu