Eğim aparatı ±45° Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısı için

Model numarası: CP 6206420

Bağlantı sistemi 60/120 ve sabitleme sistemi, sistem 60/120 veya dirsekli bağlantı sistemi 90°, sistem 60/120 ve kumanda kabini arasına montaj için.

Model numarası:
CP 6206420
Fayda
İç mafsal dişlisi eğimli panonun farklı pozisyonlarda sağlam bir şekilde kilitlenmesini sağlar.
Beraberinde gönderilen dişli pimin yerleştirilmesiyle döndürme açısı sınırlandırılabilir.
Uygulamalar
Eğim adaptörlü kumanda panosunun bağlantısı için
Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısı için CP 60/120/180 pano giriş aparatı, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısı için CP 60/120 sabitleme, 6206.320, 6212.320
Köşeli pano giriş aparatı 90°, CP 60/120, 6206.380, 6212.380
Malzeme
Eğim adaptörü: Alüminyum döküm
Körük: Plastik
Renk
RAL 7024
Teslimat kapsamı
Contalar dahil
Körük
Sabitleme malzemesi
Döndürülebilir/eğilebilir
Evet
Tilt angle note
7,5° adımlarla ayarlanabilir
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,35 kg
Brüt ağırlık
1,42 kg
Gümrük tarifesi numarası
76169990
EAN
4028177684447
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Ürün açıklaması
CP Eğim aparatı, körüklü, 60, ±45°, RAL 7024
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Further instructions
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu