Eğim aparatı +100°/-60° 120 x 65 mm taşıyıcı kol bağlantısı için

Model numarası: CP 6206460

IW üst çalışma tablası Ø 130 mm sabitleme için hazırlanmış, yüzeyler, 120 x 65 mm taşıyıcı kol bağlantılı sabitleme/bağlantı parçası. 20 kg'a kadar olan taşıma kolu bağlantılı panolar için uygundur. Korumalı kablo geçişi için kablo tünelli.

Model numarası:
CP 6206460
Dizayn
Şunların üzerine montaj için:
IW üst çalışma tablası, Ø 130 mm sabitleme için hazırlanmış
yüzeyler
120 x 65 mm taşıyıcı kol bağlantılı sabitleme/bağlantı parçası
20 kg'a kadar olan taşıyıcı kol bağlantılı panolar için uygundur
90 x 71 mm
Ø 130 mm
120 x 65 mm
VESA standart 75
Korumalı kablo geçişi için kablo tünelli
Ürün açıklaması
Eğim açısı, sıkıştırma kolu üzerinden 7,2°'lik adımlarla ayarlanabilir ve birlikte teslim edilen özel vida ile +100°/-15°'ye sınırlanabilir.
Malzeme
Eğim adaptörü: Çelik sac, boyalı
Körük: Plastik
Renk
Eğim adaptörü: RAL 7035
Körük: RAL 7024
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Körük
Döndürülebilir/eğilebilir
Evet
Tilt angle note
Sıkıştırma kolu üzerinden 7,2°'lik adımlarla ayarlanabilir ve birlikte teslim edilen özel vidası ile +100°/-15°'ye sınırlanabilir
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,86 kg
Brüt ağırlık
0,871 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177684454
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Ürün açıklaması
CP Tilting adaptör, +100°/- 60°, system, 60/120
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu