Pano giriş aparatı CP 60 Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısı için

Model numarası: CP 6206320

Panoyu taşıma kolu sistemi 60'ye sabit bir şekilde sabitlemek için

Model numarası:
CP 6206320
Ürün açıklaması
Panoyu taşıma kolu sistemi 60'ye sabitlemek için
Malzeme
Çinko pres döküm
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Contalar dahil
Taşıyıcı kol sabitlemesi için diş açan vidalar
Rifid y/n
Evet
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,92 kg
Brüt ağırlık
0,992 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177684362
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
CP Pano giriş aparatı, 60, ø130mm, RAL 7035
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu