Pano giriş aparatı CP 60 Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısı için

Model numarası: CP 6206300

Taşıma kolu sistemi 60'ı pano dikey kısmına döndürülebilir bir şekilde sabitlemek için

Model numarası:
CP 6206300
Ürün açıklaması
Taşıma kolu sistemi 60'ı pano dikey kısmına döndürülebilir bir şekilde sabitlemek için
Malzeme
Çinko pres döküm
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Contalar dahil
Dişli pimler
Taşıyıcı kol sabitlemesi için diş açan vidalar
Döndürülebilir/eğilebilir
Evet
Rotation angle/swivel area
Yakl. 310°, sıkıştırma kolu üzerinden sabitlenebilir
Birlikte teslim edilen dişli pimlerin kullanılmasıyla, dönme açısı sınırlanabilir
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2 kg
Brüt ağırlık
2,28 kg
Gümrük tarifesi numarası
79070000
EAN
4028177684355
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Ürün açıklaması
CP Pano giriş aparatı, 60,ø130m 310°, RAL 7035
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu