Pano giriş aparatı CP 120 Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısı için

Model numarası: CP 6212300

Panoyu taşıma kolu sistemi 120'nin dikey kısmına döndürülebilir bir şekilde sabitlemek için

Model numarası:
CP 6212300
Ürün açıklaması
Panoyu taşıma kolu sistemi 120'nin dikey kısmına döndürülebilir bir şekilde sabitlemek için
Malzeme
Çinko pres döküm
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Contalar dahil
Dişli pimler
Taşıyıcı kol sabitlemesi için diş açan vidalar
Döndürülebilir/eğilebilir
Evet
Rotation angle/swivel area
Yakl. 310°, sıkıştırma kolu üzerinden sabitlenebilir
Birlikte teslim edilen dişli pimlerin kullanılmasıyla, dönme açısı sınırlanabilir
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,913 kg
Brüt ağırlık
2,08 kg
Gümrük tarifesi numarası
79070000
EAN
4028177684188
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Ürün açıklaması
CP Pano giriş aparatı, 120, ø130mm, 310°, RAL7035
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Further instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu