Pano giriş aparatı CP 60 120 x 65 mm taşıyıcı kol bağlantısı için

Model numarası: CP 6206340

Taşıma kolu sistemi 60'ı pano dikey kısmına döndürülebilir bir şekilde sabitlemek için

Model numarası:
CP 6206340
Ürün açıklaması
Taşıma kolu sistemi 60'ı pano dikey kısmına döndürülebilir bir şekilde sabitlemek için
Malzeme
Çinko pres döküm
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Contalar dahil
Taşıyıcı kol sabitlemesi için diş açan vidalar
Döndürülebilir/eğilebilir
Evet
Rotation angle/swivel area
Yakl. 310°, sıkıştırma kolu üzerinden sabitlenebilir
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,2 kg
Brüt ağırlık
1,278 kg
Gümrük tarifesi numarası
79070000
EAN
4028177684379
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Ürün açıklaması
CP Pano giriş aparatı, L, 350°, RAL 7024
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu