Köşe dönüş aparatı 90° CP 120

Model numarası: CP 6212600

Yatay ve dikey taşıma kolu elemanlarını bağlamak için. Kolay kablo geçişi için çıkarılabilir kapak.

Model numarası:
CP 6212600
Ürün açıklaması
Yatay ve dikey taşıma kolu elemanlarını bağlamak için. Kolay kablo geçişi için çıkarılabilir kapak.
Malzeme
Açı parçası: Alüminyum döküm
Kapak: Plastik
Renk
Açı parçası: RAL 7035
Kapak: RAL 7024
Teslimat kapsamı
Contalar dahil
Ayar vidaları
Taşıyıcı kol sabitlemesi için diş açan vidalar
Rifid y/n
Evet
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,225 kg
Brüt ağırlık
1,36 kg
Gümrük tarifesi numarası
76169990
EAN
4028177684157
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Ürün açıklaması
CP Köşe dönüş aparatı, 120, RAL7035/7024
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Further instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu