- Model numarası:
- CP 6212620
- Ürün açıklaması
- Taşıma kolu sisteminde yatay taşıma profili parçalarına döndürülebilir bir şekilde bağlamak için. Kolay kablo geçişi için çıkarılabilir kapak.
- Malzeme
- Ara mafsal: Alüminyum döküm
Kapak: Plastik
- Renk
- Ara mafsal: RAL 7035
Kapak: RAL 7024
- Teslimat kapsamı
- Contalar dahil
Dönme açısı sınırlaması için vidalar
Ayar vidaları
Taşıyıcı kol sabitlemesi için diş açan vidalar
- Döndürülebilir/eğilebilir
- Evet
- Rotation angle/swivel area
- yakl. 330°
- Birlikte teslim edilen vidaların kullanılmasıyla, dönme açısı sınırlanabilir
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 4,798 kg
- Brüt ağırlık
- 5,48 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76169990
- EAN
- 4028177684164
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Ürün açıklaması
-
CP Ara bağlantı aparatı,120, 330°, RAL7035/7024