- Model numarası:
- CP 6218620
- Ürün açıklaması
- Taşıma kolu sisteminde yatay taşıma profili parçalarına döndürülebilir bir şekilde bağlamak için.
- Malzeme
- Ara mafsal: Çelik döküm
Körük: Plastik
- Renk
- Ara mafsal: RAL 7035
Körük: RAL 7024
- Teslimat kapsamı
- Contalar dahil
Körük
Dönme açısı sınırlaması için delikli pullar ve vidalar
Ayar vidaları
Taşıyıcı kol sabitlemesi için diş açan vidalar
- Döndürülebilir/eğilebilir
- Evet
- Rotation angle/swivel area
- yakl. 180°
- 2 delikli çelik disk üzerinden, sınırlı ayarlanabilir
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 10,503 kg
- Brüt ağırlık
- 11,056 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 39,2 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177683907
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Ürün açıklaması
-
CP Ara bağlantı aparatı, 180°, RAL 7035