Tepe montaj aparatı CP 120 Dikey çıkış

Model numarası: CP 6212720

Taşıma kolu sistemini yatay yüzeylere hareketli bir şekilde sabitlemek için

Model numarası:
CP 6212720
Ürün açıklaması
Taşıma kolu sistemini yatay yüzeylere hareketli bir şekilde sabitlemek için
Malzeme
Alüminyum döküm
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Contalar dahil
Dönme açısı sınırlaması için vidalar
Ayar vidaları
Taşıyıcı kol sabitlemesi için diş açan vidalar
Döndürülebilir/eğilebilir
Evet
Rotation angle/swivel area
yakl. 330°
Birlikte teslim edilen vidaların kullanılmasıyla, dönme açısı sınırlanabilir
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
5 kg
Brüt ağırlık
5,42 kg
Gümrük tarifesi numarası
76169990
EAN
4028177684003
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Ürün açıklaması
CP Tepe montaj aparatı,120, 330°, dikey çıkış
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Further instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu