Tepe montaj aparatı CP 60 Yatay çıkış

Model numarası: CP 6206700

Taşıma kolu sistemini yatay yüzeylere hareketli bir şekilde monte etmek için

Model numarası:
CP 6206700
Ürün açıklaması
Taşıma kolu sistemini yatay yüzeylere hareketli bir şekilde monte etmek için
Malzeme
Kapak: Plastik
Tepe montaj aparatı: Alüminyum döküm
Renk
Kapak: RAL 7024
Tepe montaj aparatı: RAL 7035
Teslimat kapsamı
Contalar dahil
Dönme açısı sınırlaması için vidalar
Ayar vidaları
Taşıyıcı kol sabitlemesi için diş açan vidalar
Döndürülebilir/eğilebilir
Evet
Rotation angle/swivel area
yakl. 330°
Birlikte teslim edilen vidaların/dayanak parçası kullanılmasıyla, dönme açısı sınırlanabilir
Ölçüler
Genişlik: 146 mm
Yükseklik: 158 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,86 kg
Brüt ağırlık
3,06 kg
Gümrük tarifesi numarası
76169990
EAN
4028177684294
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Ürün açıklaması
CP Tepe montaj aparatı, 60, 330°, RAL 7035
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu