- Model numarası:
- CP 6218700
- Ürün açıklaması
- Taşıma kolu sistemini yatay yüzeylere hareketli bir şekilde sabitlemek için
- Malzeme
- Tepe montaj aparatı: Çelik döküm
Kapak: Plastik
- Renk
- Tepe montaj aparatı: RAL 7035
Kapak: RAL 7024
- Teslimat kapsamı
- Contalar dahil
Dönme açısı sınırlaması için vidalar
Ayar vidaları
Taşıyıcı kol sabitlemesi için diş açan vidalar
- Döndürülebilir/eğilebilir
- Evet
- Rotation angle/swivel area
- yakl. 330°
- Birlikte teslim edilen vidaların/dayanak parçası kullanılmasıyla, dönme açısı sınırlanabilir
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 18 kg
- Brüt ağırlık
- 18,65 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 68,6 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177683860
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Ürün açıklaması
-
CP Tepe montaj aparatı, 180, yatay çıkış