Duvar montaj aparatı CP 120 Yatay çıkış

Model numarası: CP 6212740

Taşıyıcı kol sistemini dikey yüzeylere döndürülebilir bir şekilde sabitlemek için. Kolay kablo geçişi için çıkarılabilir kapak.

Model numarası:
CP 6212740
Ürün açıklaması
Taşıyıcı kol sistemini dikey yüzeylere döndürülebilir bir şekilde sabitlemek için. Kolay kablo geçişi için çıkarılabilir kapak.
Malzeme
Duvar montaj aparatı: Alüminyum döküm
Kapak: Plastik
Renk
Duvar montaj aparatı: RAL 7035
Kapak: RAL 7024
Teslimat kapsamı
Contalar dahil
Dönme açısı sınırlaması için vidalar
Ayar vidaları
Taşıyıcı kol sabitlemesi için diş açan vidalar
Döndürülebilir/eğilebilir
Evet
Rotation angle/swivel area
yakl. 330°
Birlikte teslim edilen vidaların kullanılmasıyla, dönme açısı sınırlanabilir
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
6,38 kg
Brüt ağırlık
6,66 kg
Gümrük tarifesi numarası
76169990
EAN
4028177684119
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Ürün açıklaması
CP Duvar montaj aparatı,120, 330°, yatay çıkış
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Further instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu