- Model numarası:
- CP 6218740
- Ürün açıklaması
- Taşıyıcı kol sistemini dikey yüzeylere döndürülebilir bir şekilde sabitlemek için.
- Malzeme
- Duvar montaj aparatı: Çelik döküm
Körük: Plastik
- Renk
- Duvar montaj aparatı: RAL 7035
Körük: RAL 7024
- Teslimat kapsamı
- Contalar dahil
Körük
Dönme açısı sınırlaması için vidalar
Ayar vidaları
Taşıyıcı kol sabitlemesi için diş açan vidalar
- Döndürülebilir/eğilebilir
- Evet
- Rotation angle/swivel area
- yakl. 180°
- 2 delikli çelik disk üzerinden, sınırlı ayarlanabilir
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 12,958 kg
- Brüt ağırlık
- 13,64 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 49,5 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177683877
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Ürün açıklaması
-
CP Duvar montaj aparatı, 180, 330°, yatay çıkış