Duvar/zemin montaj aparatı CP 60, küçük

Model numarası: CP 6206820

Taşıyıcı kol sistemini dikey veya yatay yüzeylere sıkıca sabitlemek için.

Model numarası:
CP 6206820
Ürün açıklaması
Taşıyıcı kol sistemini dikey veya yatay yüzeylere sıkıca sabitlemek için.
Malzeme
Duvar/zemin montaj aparatı: Alüminyum döküm
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Contalar dahil
Ayar vidaları
Taşıyıcı kol sabitlemesi için diş açan vidalar
Rifid y/n
Evet
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,36 kg
Brüt ağırlık
0,467 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177684317
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Ürün açıklaması
CP Duvar/yer bağlantı aparatı, L, RAL 7024
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu