- Model numarası:
- CP 6212820
- Ürün açıklaması
- Taşıyıcı kol sistemini dikey veya yatay yüzeylere sabit bir şekilde sabitlemek için.
- Malzeme
- Duvar/zemin montaj aparatı: Alüminyum döküm
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Contalar dahil
Ayar vidaları
Taşıyıcı kol sabitlemesi için diş açan vidalar
- Rifid y/n
- Evet
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,585 kg
- Brüt ağırlık
- 0,62 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024900
- EAN
- 4028177684133
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Ürün açıklaması
-
CP Duvar/yer montaj aparatı,120, küçük