Duvar/zemin montaj aparatı CP 180

Model numarası: CP 6218820

Taşıyıcı kol sistemini dikey veya yatay yüzeylere sabit bir şekilde sabitlemek için.

Model numarası:
CP 6218820
Ürün açıklaması
Taşıyıcı kol sistemini dikey veya yatay yüzeylere sabit bir şekilde sabitlemek için.
Malzeme
Duvar/zemin montaj aparatı: Çelik döküm
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Contalar dahil
Ayar vidaları
Taşıyıcı kol sabitlemesi için diş açan vidalar
Rifid y/n
Evet
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,918 kg
Brüt ağırlık
5,177 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
19,1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177683884
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Ürün açıklaması
CP Duvar/yer montaj aparatı, küçük
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu