Duvar/zemin montaj aparatı CP 60, büyük

Model numarası: CP 6206800

Taşıyıcı kol sistemini dikey veya yatay yüzeylere sağlam bir şekilde sabitlemek için.

Model numarası:
CP 6206800
Ürün açıklaması
Taşıyıcı kol sistemini dikey veya yatay yüzeylere sağlam bir şekilde sabitlemek için.
Fayda
Her yandan esnek kablo girişi ve geçişi için hazırlamalı
Delikler üzerinden tek kişi ile montaj
Pim bağlantısıyla montaj yüzeyinde isteğe bağlı, dönmeye karşı emniyetli sabitleme
Entegre ayarlama seçeneği
Malzeme
Duvar/zemin montaj aparatı: Alüminyum döküm
Kapak: Plastik
Renk
Duvar/zemin montaj aparatı RAL 7035
Kapak: RAL 7024
Teslimat kapsamı
Contalar dahil
Dişli pimler
Ayar vidaları
Taşıyıcı kol sabitlemesi için diş açan vidalar
Rifid y/n
Evet
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,5 kg
Brüt ağırlık
1,583 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177684324
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Ürün açıklaması
CP Duvar/yer bağlantı aparatı, L, RAL 7024
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu