Duvar/zemin montaj aparatı CP 120, büyük

Model numarası: CP 6212800

Taşıyıcı kol sistemini dikey veya yatay yüzeylere sağlam bir şekilde sabitlemek için.

Model numarası:
CP 6212800
Ürün açıklaması
Taşıyıcı kol sistemini dikey veya yatay yüzeylere sağlam bir şekilde sabitlemek için.
Fayda
Her yandan esnek kablo girişi ve geçişi için hazırlamalı
Delikler üzerinden tek kişi ile montaj
Pim bağlantısıyla montaj yüzeyinde isteğe bağlı, dönmeye karşı emniyetli sabitleme
Entegre ayarlama seçeneği
Malzeme
Duvar/zemin montaj aparatı: Alüminyum döküm
Kapak: Plastik
Renk
Duvar/zemin montaj aparatı RAL 7035
Kapak: RAL 7024
Teslimat kapsamı
Contalar dahil
Dişli pimler
Ayar vidaları
Taşıyıcı kol sabitlemesi için diş açan vidalar
Rifid y/n
Evet
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,652 kg
Brüt ağırlık
2,852 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177684140
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Ürün açıklaması
CP Duvar/yer montaj aparatı,120, geniş
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Further instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu