- Model numarası:
- CP 6218.640
- Dizayn
- CP 180/120 taşıyıcı kol kombinasyonu için
- Fayda
- Entegre ayarlama seçeneği
- Uygulamalar
- Statik, görsel açıdan veya maliyetler bakımından bir yapı seçildiğinde, büyük ve küçük taşıma kolları arasında bağlantı elemanı
- Büyük kol uzunluklarında yatay olarak daha büyük bir sistemin taşıma gücü gerekli olduğunda küçük, düz kumanda panellerinin montajı için
- Malzeme
- Alüminyum döküm
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Contalar dahil
Taşıyıcı kol sabitlemesi için diş açan vidalar
- Rifid y/n
- Evet
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,4 kg
- Brüt ağırlık
- 1,52 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76169990
- EAN
- 4028177683914
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Ürün açıklaması
-
CP Kombinasyon adaptörü,180/120