- Model numarası:
- CP 6212150
- Ürün açıklaması
- Vida kanalında 4 adet diş açan vida ile bağlantı elemanlarına sabitleme. İstenen şekilde kısaltılabilir, diş açmaya gerek yoktur. Servis durumunda kolay erişim için açık kablo kanalı ve önceden konnektör ile hazırlanmış kablolar için kapama profili üzerinden kilitlenebilir. Yüksek taşıma kapasitesi için X biçiminde profiller, büyük kablo kılavuzu kanalları. Üst kanal, büyük konektörlü kablolar için uygundur (örn. DVI veya VGA) ve bütün sistemde mevcuttur veya kullanılabilir.
- Malzeme
- Taşıyıcı kol: Çekme alüminyum profil
Kapak: Plastik
- Renk
- Taşıma profili: RAL 7035
Kapak: RAL 7024
- Teslimat kapsamı
- Taşıyıcı kol
Klipslenebilir kapak
- Uzunluk
- 500 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 75 mm
Yükseklik: 120 mm
Uzunluk: 500 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 4,631 kg
- Brüt ağırlık
- 4,831 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76042100
- EAN
- 4028177683969
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Ürün açıklaması
-
CP Taşıyıcı kol, 120, 500mm, açık, RAL7035