Taşıyıcı kol CP 120 açık

Model numarası: CP 6212210

Vidalanabilir kanalda 4 adet kendinden diş açan vida ile bağlantı elemanlarına sabitleme. İstenen şekilde kısaltılabilir

Model numarası:
CP 6212210
Ürün açıklaması
Vida kanalında 4 adet diş açan vida ile bağlantı elemanlarına sabitleme. İstenen şekilde kısaltılabilir, diş açmaya gerek yoktur. Servis durumunda kolay erişim için açık kablo kanalı ve önceden konnektör ile hazırlanmış kablolar için kapama profili üzerinden kilitlenebilir. Yüksek taşıma kapasitesi için X biçiminde profiller, büyük kablo kılavuzu kanalları. Üst kanal, büyük konektörlü kablolar için uygundur (örn. DVI veya VGA) ve bütün sistemde mevcuttur veya kullanılabilir.
Malzeme
Taşıyıcı kol: Çekme alüminyum profil
Kapak: Plastik
Renk
Taşıma profili: RAL 7035
Kapak: RAL 7024
Teslimat kapsamı
Taşıyıcı kol
Klipslenebilir kapak
Uzunluk
2.000 mm
Ölçüler
Genişlik: 75 mm
Yükseklik: 120 mm
Uzunluk: 2.000 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
18,265 kg
Brüt ağırlık
18,74 kg
Gümrük tarifesi numarası
76042100
EAN
4028177683983
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Ürün açıklaması
CP Taşıyıcı kol, 120, açık, 2000mm, RAL7035
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Further instructions
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu