Taşıyıcı kol CP 120 Yekpare

Model numarası: CP 6212050

Vida kanalında 4 adet diş açan vida ile bağlantı elemanlarına sabitleme. İstenen şekilde kısaltılabilir, diş açmaya gerek yoktur. Büyük kesitli kapalı kablo kanalı.

Model numarası:
CP 6212050
Ürün açıklaması
Vida kanalında 4 adet diş açan vida ile bağlantı elemanlarına sabitleme. İstenen şekilde kısaltılabilir, diş açmaya gerek yoktur. Büyük kesitli kapalı kablo kanalı.
Malzeme
Taşıyıcı kol: Çekme alüminyum profil
Renk
Taşıma profili: RAL 7035
Teslimat kapsamı
Taşıyıcı kol
Uzunluk
500 mm
Ölçüler
Genişlik: 75 mm
Yükseklik: 120 mm
Uzunluk: 500 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,875 kg
Brüt ağırlık
4,18 kg
Gümrük tarifesi numarası
76042100
EAN
4028177683938
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Ürün açıklaması
CP Taşıyıcı kol, 120, 500mm, RAL7035
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Further instructions
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu