- Model numarası:
- CP 6212100
- Ürün açıklaması
- Vida kanalında 4 adet diş açan vida ile bağlantı elemanlarına sabitleme. İstenen şekilde kısaltılabilir, diş açmaya gerek yoktur. Büyük kesitli kapalı kablo kanalı.
- Malzeme
- Taşıyıcı kol: Çekme alüminyum profil
- Renk
- Taşıma profili: RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Taşıyıcı kol
- Uzunluk
- 1.000 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 75 mm
Yükseklik: 120 mm
Uzunluk: 1.000 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 7,801 kg
- Brüt ağırlık
- 8,26 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76042100
- EAN
- 4028177683945
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Ürün açıklaması
-
CP Taşıyıcı kol, 120, 1000mm, RAL7035