Taşıyıcı kol CP 120 Yekpare

Model numarası: CP 6212200

Vida kanalında 4 adet diş açan vida ile bağlantı elemanlarına sabitleme. İstenen şekilde kısaltılabilir, diş açmaya gerek yoktur. Büyük kesitli kapalı kablo kanalı.

Model numarası:
CP 6212200
Ürün açıklaması
Vida kanalında 4 adet diş açan vida ile bağlantı elemanlarına sabitleme. İstenen şekilde kısaltılabilir, diş açmaya gerek yoktur. Büyük kesitli kapalı kablo kanalı.
Malzeme
Taşıyıcı kol: Çekme alüminyum profil
Renk
Taşıma profili: RAL 7035
Teslimat kapsamı
Taşıyıcı kol
Uzunluk
2.000 mm
Ölçüler
Genişlik: 75 mm
Yükseklik: 120 mm
Uzunluk: 2.000 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
15,873 kg
Brüt ağırlık
16,182 kg
Gümrük tarifesi numarası
76042100
EAN
4028177683952
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Ürün açıklaması
CP Taşıyıcı kol, 120, 2000mm, RAL7035
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Further instructions
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu