Taşıyıcı kol CP 180 açık

Model numarası: CP 6218150

Vidalanabilir kanalda 4 adet kendinden diş açan vida ile bağlantı elemanlarına sabitleme. İstenen şekilde kısaltılabilir

Model numarası:
CP 6218150
Ürün açıklaması
Vidalanabilir kanalda 4 adet kendinden diş açan vida ile bağlantı elemanlarına sabitleme. İstenen şekilde kısaltılabilir
Malzeme
Taşıyıcı kol: Çekme alüminyum profil
Kapak: Plastik
Renk
Taşıma profili: RAL 7035
Kapak: RAL 7024
Teslimat kapsamı
Taşıyıcı kol
Klipslenebilir kapak
Uzunluk
500 mm
Ölçüler
Genişlik: 90 mm
Yükseklik: 160 mm
Uzunluk: 500 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
5,471 kg
Brüt ağırlık
5,759 kg
Gümrük tarifesi numarası
76042100
EAN
4028177683839
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Ürün açıklaması
CP Taşıyıcı kol, 180, açık, 500mm, RAL7035
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu