- Model numarası:
- CP 6218210
- Ürün açıklaması
- Vidalanabilir kanalda 4 adet kendinden diş açan vida ile bağlantı elemanlarına sabitleme. İstenen şekilde kısaltılabilir
- Malzeme
- Taşıyıcı kol: Çekme alüminyum profil
Kapak: Plastik
- Renk
- Taşıma profili: RAL 7035
Kapak: RAL 7024
- Teslimat kapsamı
- Taşıyıcı kol
Klipslenebilir kapak
- Uzunluk
- 2.000 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 90 mm
Yükseklik: 160 mm
Uzunluk: 2.000 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 21,442 kg
- Brüt ağırlık
- 22,571 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76042100
- EAN
- 4028177683853
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Ürün açıklaması
-
CP Taşıyıcı kol, 180, açık, 2000mm, RAL7035