Taşıyıcı kol CP 180 Yekpare

Model numarası: CP 6218100

Vida kanalında 4 adet diş açan vida ile bağlantı elemanlarına sabitleme. İstenildiği kadar kesilebilir, diş açmaya gerek yoktur. Büyük kesitli kapalı kablo kanalı.

Model numarası:
CP 6218100
Ürün açıklaması
Vida kanalında 4 adet diş açan vida ile bağlantı elemanlarına sabitleme. İstenildiği kadar kesilebilir, diş açmaya gerek yoktur. Büyük kesitli kapalı kablo kanalı.
Malzeme
Taşıyıcı kol: Çekme alüminyum profil
Renk
Taşıma profili: RAL 7035
Teslimat kapsamı
Taşıyıcı kol
Uzunluk
1.000 mm
Ölçüler
Genişlik: 90 mm
Yükseklik: 160 mm
Uzunluk: 1.000 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
10,178 kg
Brüt ağırlık
10,82 kg
Gümrük tarifesi numarası
76042100
EAN
4028177683815
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Ürün açıklaması
CP Taşıyıcı kol, 180, kapalı, 1000mm, RAL7035
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu