- Model numarası:
- CP 6206640
- Fayda
- Entegre ayarlama seçeneği
- Kolay kablo geçişi için çıkarılabilir kapak
- Uygulamalar
- Yatay CP 60 ünitesinin dikey CP 40 ünitesinin üzerine bağlantısı için
- Büyük kol uzunluklarında CP 60 tarafından yüksek taşıma kuvveti talep edildiğinde veya uygulama için bir ara mafsal gerekli olduğunda küçük, yassı kumanda panolarının CP 40 bileşenleri ile montajı için.
- Malzeme
- Köşe dönüş adaptörü 90°: Alüminyum döküm
Kapak: Plastik
- Renk
- Köşe dönüş adaptörü 90°: RAL 7035
Kapak: RAL 7024
- Teslimat kapsamı
- Contalar dahil
Ayar vidaları
Taşıyıcı kol sabitlemesi için diş açan vidalar ve terminal vidaları
- Rifid y/n
- Evet
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,04 kg
- Brüt ağırlık
- 1,12 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 79070000
- EAN
- 4028177693913
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Ürün açıklaması
-
CP Köşe dönüş aparatı, 90°, CP60/CP40