- Model numarası:
- CP 6508010
- Dizayn
- Rittal Taşıyıcı kol sistemlerine bağlantı
CP 40
CP 60
CP 120 taşıyıcı kol bağlantısı adaptörü üzerinden Ø 130 mm 120 x 65 mm
- Ürün açıklaması
- Yassı kumanda panolarının arka taraflı bağlantısı için. Kolay kablo geçişi için çıkarılabilir kapak.
- Malzeme
- Alüminyum döküm
- Renk
- Konsol, kapak: RAL 7024
- Teslimat kapsamı
- 2 kablo bağlayıcı
Conta ve montaj malzemeleri dahil
- Rifid y/n
- Evet
- Bilgi
- Uygulamaya bağlı olarak sabitleme veya aparat gereklidir
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,659 kg
- Brüt ağırlık
- 0,685 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76169990
- EAN
- 4028177263932
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Ürün açıklaması
-
CP Bağlantı konsolu, L, RAL7024