Pano giriş aparatı CP 40, çelik 90 x 71 mm taşıyıcı kol bağlantısı için

Model numarası: CP 6501050

Panoyu taşıyıcı kol sistemi 40'ın dikey kısmına döndürülebilir bir şekilde sabitlemek için.

Model numarası:
CP 6501050
Yüzey
Dokulu boya
Renk
RAL 7024
Döndürülebilir/eğilebilir
Evet
Rotation angle/swivel area
Yakl. 305°, sıkıştırma kolu üzerinden sabitlenebilir
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,18 kg
Brüt ağırlık
1,32 kg
Gümrük tarifesi numarası
79070000
EAN
4028177262911
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Ürün açıklaması
CP Pano giriş aparatı, S, 305°, RAL 7024
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar